ESD202-B1-CSP01005
综述
微型化低电容双向静电放电(ESD)/瞬态保护二极管
特征描述
- 静电放电(ESD)/瞬态保护依据:
- IEC61000-4-2 (ESD):±15 kV(空气/接触放电)
- IEC61000-4-5(浪涌):3A(8/20 µs)
- 双向,不超过最大反向工作电压(VRWM)的工作电压 = 最大 ±5.5 V。
- 低电容:CL = 6.5 pF(典型)
- 超低动态电阻:R DYN = 0.20 Ω(典型)
- 低反向电流IR = 100nA(最大)
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
潜在应用
- 键盘、触摸板、按钮、快捷键、
- LCD 显示屏、摄像头、音频线、移动通信、消费产品(电
- 子书、MP3、DVD、DSC等)
- 笔记本平板电脑和台式电脑及其外围设备
- 模块(WiFi、指纹、闪存等)
支持