ESD5V5U5ULC
综述
超低电容静电放电/瞬态/浪涌保护阵列
特征描述
- 高速数据线静电放电/瞬态保护超过:IEC61000-4-2 (ESD):±25 kV(空气/接触),IEC61000-4-4 (EFT):±2.5 kV/±50 A (5/50 ns),IEC61000-4-5(浪涌):±6 A (8/20 μs)
- 最大工作电压:VRWM = 5.5 V
- 极低的电感 CL = 0.45 pF I/O 到 GND(典型值)
- 极低的动态电阻:RDYN I/O 到 GND = 0.2 Ω(典型值)
- 极低反向箝位电压:IPP = 16 A 时 VCL= 9 V(典型值)
- 通过一个可以自由选择的线路实现 VBUS 保护
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
潜在应用
- USB 2.0、10/100/1000 以太网、Firewire
- 消费产品(STB、MP3、DVD、DSC……)
- 笔记本电脑和台式机以及外设产品
- DVI、HDMI、S-ATA、DisplayPort、移动通信、LCD 显示屏、相机
视频
支持