ESD5V3U2U-03F
综述
超低电容静电放电二极管阵列
特征描述
- 高速数据线静电放电/瞬态保护超过以下标准:IEC61000-4-2 (ESD): 20 kV(空气/接触),IEC61000-4-4 (EFT):40 A (5/50 ns) , IEC61000-4-5(浪涌):3 A (8/20 μs)
- 最大工作电压:5.3 V
- 极低电容:低至 0.2 pF
- 极低箝位电压:典型值 12 V。
- 极低正向箝位电压:典型值 4 V。
- 极低反向电流:典型值< 1 nA 。
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
- USB 2.0、10/100/1000 以太网、FireWire、DVI
- HDMI、S-ATA
- 移动通信
- 消费产品(STB、MP3、DVD、DSC……)
- LCD 显示屏、相机
- 笔记本电脑和台式机以及外设产品
视频
支持