ESD131-B1-W0201
综述
低电容,低箝位电压双向静电放电 (ESD)/瞬态保护二极管
特征描述
- 静电放电 (ESD)/瞬态保护依据:
– IEC61000-4-2 (ESD):±20 kV(空气/接触放电)
– IEC61000-4-5(浪涌):3.5A(8/20 µs)
- 双向,不超过最大反向工作电压(VRWM)的工作电压 = 最大 ±5.5 V。
- 低电感CL = 0.23 pF(典型)
- 超低动态电阻:RDYN = 0.66 Ω 典型值
- 低反向电流IR < 100nA(最大值)
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
潜在应用
- 高速数据线的静电放电保护 USB 3.0、USB 3.1、Firewire、DVI, HDMI, S-ATA, DisplayPort, Thunderbolt, MDDI, MIPI, SWP
支持