ESD129-B1-W01005
综述
双向超低电容 ESD / 瞬态保护二极管
特征描述
- • 高速数据和射频线路的 ESD /瞬态保护根据以下要求实行:
– IEC61000-4-2 (ESD):±15 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (EFT): 40 A (5/50 ns)
– IEC61000-4-5(浪涌):2 A (8/20 μs) - 最大工作电压:VRWM ±18 V
- 极低的电容:CL = 0.3 pF(典型值)
- 低箝位电压:IPP = 16 A 时 VCL = 28 V(典型值)
- 反向电流极低 IR <1 nA(典型值)
- 外形精巧,低至 0.43 x 0.23 x 0.15 mm3
- 无铅(符合 RoHS)和无卤封装
潜在应用
• NFC
支持