ESD114-U1-02ELS
综述
单向超低电容 ESD/瞬态保护列
二极管
特征描述
- 高速数据线 ESD/瞬态保护
高达:
IEC61000-4-2 (ESD): ±20 kV(空气/接触)
IEC61000-4-4 (EFT):2.5 kV / 50 A (5/50 ns)
IEC61000-4-5(浪涌):3 A (8/20 μs)
- 反向工作电压:最高 5.3 V
- 极低反向电流:典型值 100nA
- 超低电感:CL = 0.4 pF(典型值)。
- 极低的动态电阻:RDYN = 0.6 Ω 典型值
- 极低箝位电压:典型值 19 V。
- 无铅,(符合 RoHS )的封装
潜在应用
- HDMI、USB 2.0/USB 3.0、DisplayPort、DVI
- 10/100/1000 以太网、Firewire、S-ATA
- 移动 HDMI Link、MDDI、MIPI 等
支持