ESD113-B1-02ELS
综述
- 双向超低电容 ESD / 瞬态保护二极管
特征描述
- -高速数据线的 ESD /瞬态保护根据以下要求实行:
– IEC61000-4-2 (ESD):±20 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (EFT): 2.5 kV / 50 A (5/50 ns)
– IEC61000-4-5(浪涌):3 A (8/20 μs)
- 反向工作电压:最高 ±3.6 V
- 极低反向电流:典型值< 1 nA 。
- 超低电感:CL = 0.2 pF(典型值)。
- 极低的动态电阻:RDYN = 0.45 Ω 典型值
- 极低箝位电压:典型值 14 V。
- 极低的串联电感,低至 0.2 nH(典型值)
- 无铅,(符合 RoHS )的封装
潜在应用
- HDMI、USB 2.0/USB 3.0、DisplayPort、DVI
- 10/100/1000 以太网、Firewire、S-ATA
- 移动 HDMI Link、MDDI、MIPI 等
视频
支持