ESD112-B1-02EL
综述
双向超低电容 ESD / 瞬态保护二极管
优势
- 根据以下内容对 RF 信号线进行 ESD / 瞬态保护:
- IEC61000-4-2 (ESD): ±25 kV(空气/接触)
- IEC61000-4-4 (EFT): 40 A (5/50 ns)
- IEC61000-4-5 (浪涌): 3 A (8/20 μs)
- 最大工作电压:VRWM ±5.3 V
- 极低电容:CL = 0.2 pF(典型值)
- 极低箝位电压: IPP = 16 A 时 VCL= 29 V(典型值)
- 极低的反向电流 IR < 1 nA(典型值)
- 小尺寸架构 0.62 x 0.32 x 0.31 mm3
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
潜在应用
- 敏感 RF 信号线静电放电保护,用于蓝牙 Class 2、自动电表计数
- RF 天线保护,用于前端模块、GPS、移动电视、调频广播、UWB
支持