ESD110-B1-02EL 综述 近场通信 静电放电/瞬态保护二极管 特征描述 静电放电 (ESD)/瞬态保护依据: – IEC61000-4-2(静电放电接触放电):10 kV – IEC61000-4-5(浪涌):2 A (tp = 8 / 20 μs) 交流工作电压高达 ±18.5 V (VTRIG min = 20 V) 超低电感:CL = 0.3 pF(典型值) 小型无铅塑料封装,尺寸为 0201/0402 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装 潜在应用 •近场通信 (NFC) 应用 RF 信号线静电放电保护 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系