ESD105-B1-02EL
综述
- 双向超低电容 ESD / 瞬态保护二极管
特征描述
- • 根据以下内容对 RF 信号线进行 ESD / 瞬态保护:◦IEC61000-4-2 (ESD):±25 kV(空气/接触)
◦IEC61000-4-4 (EFT):50 A(5/50 µs)
◦IEC61000-4-5(浪涌):5 A (8/20 μs)
- 最大工作电压:VRWM ±5.5 V
- 极低电容:CL = 0.3 pF(典型值)
- 极低箝位电压:IPP = 5 A 时 VCL= 11 V(典型值)
- 极低的反向电流 IR < 1 nA(典型值)
- 小尺寸架构 1.0 x 0.6 x 0.3 mm3
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
潜在应用
- USB 3.0、10/100/1000 以太网、Firewire、DVI、HDMI、S-ATA、DisplayPort
- 移动 HDMI Link、MDDI、MIPI、SWP/NFC
支持