ESD101-B1-02ELS 综述 双向超低电容 ESD / 瞬态保护 特征描述 高速数据线的 ESD /瞬态保护超过: – IEC61000-4-2 (ESD):±12 kV(接触),±14 kV(空气) 最大工作电压:VRWM = ±5.5 V 超低电感 CL = 0.1 pF I/O 到 GND(典型值) 极低箝位电压:IPP = 16 A 时 VCL= 30 V(典型值) 极低的动态电阻:RDYN = 1.5 Ω(典型值) 无铅无卤素封装(符合 RoHS 标准) 潜在应用 RF 天线 USB 3.0、HDMI 1.4a、MHL 等超高速接口 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系