ESD0P4RFL
综述
RF ESD保护二极管
特征描述
- 射频天线/接口或超高速数据线的ESD保护,根据 : IEC61000-4-2 (ESD): ±15 KV(空气/接触),
IEC61000-4-4 (EPT): 40 A (5/50 ns) ,IEC61000-4-5(浪涌):5 A (8/20 μs) - 极低的线路电容:0.4 pF @ 1 GHz(每个二极管0.2 pF)
- 超低系列电感: 每个二极管0.4 nH
- 极低箝位电压
- 超小型无铅封装,:1.2 x 0.8 x 0.39 mm³
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
采用反并联配置的应用
- 适用于无叠加直流电压的低RF信号电平:例如GPS,XM-Radio,Sirius,DVB,DMB,DAB,遥控无钥匙进入
采用轨到轨配置的应用
- 对于具有叠加直流电压的高RF信号电平或低RF信号电平:例如HDMI,S-ATA,Gbit以太网
视频
支持