TLE9015QU
综述
TLE9015QU属于英飞凌电源管理收发器芯片家族产品
TLE9015QU是一款电池监控收发器芯片,用于将锂电池里的多个TLE9012AQU以菊花链结构连接起来。通过两对UART和iso UART接口,它可以支持环通信,以低成本提高系统的可用性。
它还通过故障管理单元(包括在每个TLE9012AQU上可编程的多个输入和输出)来实现双向信息流。
特征描述
- 两个UART端口用于与主微控制器进行串行通信
- 两个iso UART端口用于电池组内的菊花链通信
- 从微控制器到检测芯片的通信完全透明
- 兼容环形拓扑(仅需一个器件)
- CRC校验通讯完整性(无需修改CRC)
- 高抗外部噪声鲁棒性
- 通用故障引脚
- 两个带有内部锁存的外部故障输入
- 故障输出引脚触发外部微控制器
- 内部电源监控
- 低功耗睡眠模式
- AECQ-100认证
优势
- 无需变压器或共模电感便可实现鲁棒通信
- 无需繁琐设置,就可选择主机在上或主机在下
- 使用故障管理逻辑的双向通信机制
- 环形拓扑,以低成本进一步提高系统可用性
潜在应用
- 混合动力汽车(HEV)
- 插电式混合动力汽车(PHEV)
- 纯电动汽车(BEV)
- 储能系统
- 家庭储能系统
- CAV
如何获取完整的技术文档和安全文档,包括数据手册:
- 请用公司邮箱注册myinfineon.com账号
- 请与您的经销商或销售联系,申请将您的myInfineon账户升级为合作伙伴;这是访问myICP的必要条件
- 将用户名发送给:Battery.Management@infineon.com
- 注册成功后,您会自动获取文件更新。
- 完整的注册流程可能需要24小时(因时区而异)
支持