TLE9012AQU
综述
TLE9012AQU属于英飞凌电池管理检测芯片产品家族。
TLE9012AQU是一款多通道电池监控和均衡系统芯片。该芯片针对汽车应用(MHEV, HEV, PHEV和BEV电动汽车等),工业应用(能源存储系统)和消费应用(如电动自行车的BMS,家庭能源存储等) 的锂电池组而设计。
TLE9012AQU支持四个主要功能:电池电压测量、温度测量、电池均衡和与主电池控制器的隔离通信。此外,TLE9012AQU提供了必要的诊断工具,以确保功能正常,从而保证被控电池周边人员的安全。
特征描述
一般特性
- 能监控12个串联的电池
- 能支持20个器件的通信
- 支持热插拔
电压测量
- 对每个电池都能进行16位高分辨率ADC测量
- 高精度测量计算SoC (电池荷电状态) 和 SoH (电池健康状态)所需的参数
- 温度补偿测量
- 内置噪声滤波器
- 可选择测量位长度
温度测量
- 有5条连接到外部NTC的温度测量通道
- 内部温度测量和监控
均衡
- 集成均衡开关,均衡电流可达150 mA
通信接口(iso UART)
- 用于电池组间通信的可靠差分串行接口。
- 高速通信,速率高达2 Mbps
- 功耗均衡通信机制
安全特性
- 2个独立的内部参考电压
- 基于不同ADC的模组总压测量
- 可配置的OV/UV监控模拟比较器
- CRC保护的端到端安全通信
- CRC保护的配置寄存器
- 内部负载开路检测
- 紧急模式下的通信
- 绿色产品(符合RoHS)
- AECQ-100认证
- 满足ISO-26262要求,支持ASIL-C等级的BMS安全应用
优势
- 无需变压器或共模电感便可实现可靠的通信
- 由于应力传感器技术,焊接后仍能达到最先进的电压测量精度
- 集成诊断简化功能安全设计
- 对于系统中共地的微控制器可通过集成的UART接口进行通信
潜在应用
- 轻度混合动力汽车 (MHEV)
- 混合动力汽车(HEV)
- 插电式混合动力汽车(PHEV)
- 纯电动汽车(BEV)
- 12V锂电池系统
- 储能系统(ESS)
- 家庭储能系统
- 电动自行车电池管理系统
如何获取完整的技术文档和安全文档,包括数据手册:
- 请用公司邮箱注册myinfineon.com账号
- 请与您的经销商或销售联系,申请将您的myInfineon账户升级为合作伙伴;这是访问myICP的必要条件
- 将用户名发送给:Battery.Management@infineon.com
- 注册成功后,您会自动获取文件更新。
- 完整的注册流程可能需要24小时(因时区而异)
支持