电池管理IC
英飞凌电池管理IC系列为电池监测和电池均衡提供了理想的解决方案
英飞凌全新的专用电池管理IC系列为多种应用提供理想的解决方案。电池管理 IC(也称电池均衡IC或电池监测 IC)是保证电动汽车动力系统安全健康的重要一环。它适用于车用(轻度混合动力电动汽车、混合动力电动汽车、插电式混合动力汽车以及纯电动汽车)、工业(即储能系统)和消费 (即电动自行车)应用。英飞凌的集成电路和设计可帮助您布局电池管理系统(BMS)。
我们的电池管理 IC可用于与安全相关的应用。例如,我们的汽车BMS解决方案符合ISO26262标准ASIL-D的安全要求。这些产品旨在与AURIX™ 系列微控制器和具有功能安全性的PMIC配合使用。这为电压和温度监测以及各种电池解决方案的均衡和通信提供完整的解决方案。
锂离子电池的监测系统需要监测电池单元的电压和温度,执行电池均衡等重要功能。准确的电池电压测量还可以确保电池在安全工作条件下工作,以符合功能安全要求。
英飞凌作为电池管理技术的领航者,持续创新开发产品,以满足客户新的应用的需求。我们的产品包括:
TLE9012DQU:这款多通道电池监测和均衡系统IC适用于汽车、工业和消费品等各种应用所使用的锂离子电池组。该模块实现了4大功能:电池电压测量、温度测量、电池均衡以及与主控制器的隔离通信。此外,它还有丰富的诊断机制,来确保功能正常,从而保证受控电池周围人员的安全。
TLE9015DQU:英飞凌电池监测IC产品系列的一部分。该器件具备两个UART和iso-UART接口,以支持环形通信,及降低系统成本。它旨在实现多个TLE9012DQU器件以菊花链的形式互联。该器件还通过集成故障管理单元来实现TLE9012DQU故障的双向输入输出
电池管理系统主要用于监测电池状态。电池均衡IC不论用于何处,始终都是重要的安全和功能赋能者。
电动汽车
汽车电池管理系统主要用于电动车,其中包括:电动汽车、卡车和非道路车辆(例如:高尔夫球车),以及机械车(例如:叉车)。
电网和工业电力基础设施
在电网基础设施中,电池被用作备用电源,其中包括手机信号塔、空调变电站、互联网基础设施、航空支持系统、塔台通信和气象站。
消费品
越来越多的消费品(例如:电动自行车和其他休闲车)都需要电池供电,并依赖管理系统实现高效安全的使用。
新闻稿:
电池管理系统指的是,向主机系统提供电池状态信息(例如:充电状态和健康状态信息),并执行电池管理的电子器件。
某些电池的化学成分在过压、欠压充电或过流的情况下,可能会变得不稳定。因此,电池管理系统可确保系统中的电池始终在给定化学成分的安全工作区域(SOA)内运行。英飞凌电池管理系统可提供每个电池的电压、通过外部电阻器(NTC)进行温度测量、实现电池均衡以及将测量结果和诊断信息发送至主微控制器。
英飞凌的电池管理系统器件系列专为支持800V及以上电压的系统而设计和制造。英飞凌的该系列器件可以使用UART直接与微控制器互联,也可以使用BMS收发器IC通过iso UART接口操作,BMS收发器IC可通过电感或电容耦合实现隔离通信。
适合,英飞凌的电池管理系统产品的设计符合最高质量标准,通过AEC Q100标准认证。
- Understand how Infineon's complex device driver software component for automotive BMS allows to supervise the battery’s state
- How it allows to accelerate the time to market, reducing development efforts and related costs
- Identify the aspects covered by the battery management system and the main components and their function in the battery management system
- Recognize Infineon’s main components for battery management applications and get familiar with the key features and benefits of Infineon battery management ICs