TLE8888-2QK
综述
就汽车发动机管理系统而言,TLE8888-2QK是非常合适的“一体化设备”解决方案。它包含用于4缸汽车发动机管理系统的电子控制单元的所有必要项目。
TLE8888包括先进的通信接口,ECU和传感器电源功能以及适用于电磁阀,喷油器,继电器和步进电机的输出驱动器。除此之外,TLE8888还具有先进的诊断功能和功能,可在现代发动机管理系统中发挥出色作用。
特征描述
- 电源系统配备 uC -、传感器电源和待机调节器
- 29 个功率输出用于感应负载、半桥和点火
- 通信 I/F:直接输入、微秒总线、CAN H 和 LIN I/F
- 保护和安全功能:诊断、有源箝位、欠电压/过电压检测、可禁用的 GDI 发动机看门狗
- 高级功能:VRS I/F、密钥输入检测、发动机关闭时间、后运行械和延迟定时器
- 封装:LQFP100
优势
- 完整 4 缸发动机管理系统解决方案
- 区域优化 ECU 设计
- 低EMI设计
潜在应用
- 4 缸汽车发动机管理系统
- MPI和GDI系统
- 小型发动机应用一体式芯片解决方案
支持