入侵/存在检测方案
方案简介
本方案基于英飞凌BGT60TR13C雷达芯片,开发的人体入侵/存在检测智能感知终端,可实现人体入侵/存在即时告警,人体入侵/存在驻留告警,人流量计数等功能。

应用场景
本方案适用于智能家居、移动终端、物联网、安防等领域。

主要性能指标主要性能指标
参数 | 指标 |
判断入侵距离 |
0.2~5m, 支持用户设置 |
水平覆盖范围 |
180⁰ (收发天线设计支持多种角度) |
垂直覆盖范围 |
80⁰ (收发天线设计支持多种角度) |
EIRP |
8dBm |
距离分辨率场景分割级别 |
最低3m |
最远检测距离 |
5m |
感知刷新周期 | <0.1s, 支持用户设置 |
误报率 |
<0.1% |
对外接口 |
WIFI/UART/USB/Bluetooth等 |
工作电压 |
DC-5V |
额定功耗 |
350mW |
待机功率 |
28mW |
工作温度范围 |
-40⁰~85⁰ |
产品尺寸 |
40*30*5mm |
防水等级 |
IP67 |
识别准确率 |
>99.9% |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产