智能家居距离传感解决方案
方案简介
本方案应用于智能家居距离传感探测

应用场景
本方案适用于智能家居电器距离,通过检测到人到设备的距离,空调自动开关,灯自动开关,冰箱门自动开关等

性能指标
检测距离 |
0.3 – 6 m |
检测速度 |
-4 - +4 m/s |
垂直覆盖角 |
40° |
EIRP |
7dBm |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 |
36*26x1mm |
供电电压 |
5V |
功耗 |
600mW |
水平覆盖角 |
70° |
刷新率 |
100ms |
接口 |
UART |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
样机
商业模式
模组供应