JSR-DH道闸触发雷达
方案简介
JSR-DH道闸触发雷达

应用场景
本方案适用于小区车道入口,车驶入雷达探测区域,相机收到雷达触发信号,对经过的车辆进行拍照。

性能指标
雷达中心频率 | 24.15GHz |
刷新率 |
0~ 10m |
距离精度 |
±0.1m |
雷达方向角度 |
典型10°× 45°,可定制 |
温度范围 |
-40℃~+75℃ |
湿度范围 |
5%RH~95%RH |
防护等级 |
IP67 |
通信接口 |
RS485/开关量输出 |
电源 |
(9~24)VDC,防雷与过压保护 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应