英飞凌全新推出的大功率电机驱动器:NovalithIC™ IFX007T
新闻管理员 发表于 2018-11-15
英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)推出了用于工业应用的IFX007T NovalithICTM电机驱动器。IFX007T的智能半桥提供了一种简单并高效的方法来驱动有刷和无刷电机,它将p沟道高侧MOSFET,n沟道低侧MOSFET和驱动器IC集成到一个封装中。除了微控制器和电源外,并不需要其它设备来驱动电机。
多年来,英飞凌采用这种独特的NovalithIC集成方法来用于汽车应用。IFX007T现在能使工业客户从此方法中获益。该产品符合JESD47I测试标准,并且能够用于驱动电压高达40V、峰值电流高达55A的驱动电机。它有广泛的产品应用范围,例如泵、医疗、家庭和园林设备以及工业自动化、电扇等其他领域。
易于使用是这种集成解决方案的关键优势,这在客户的制造过程中体现得尤为明显。使用这种方案,客户可以节省布局和制造工作量,同时减少杂散电感和外部元件的数量。此外,只需要三个通用微控制器引脚就可以控制完整的H桥。
IFX007T集成了自我保护功能,包括过温和交叉电流保护。在H桥的结构中,半桥方法提供了逻辑冗余——如果一个设备发生故障,另一个仍然可以停止电机。
另一个关键优势是灵活的电机控制。IFX007T可用于半桥、H桥或三相结构。此外,电机速度可通过脉冲宽度调制(PWM)调节,最高可达25 kHz。主动续流可以从高侧或者低测进行,可调转速可降低电磁辐射。
获取渠道
IFX007T现已上市。更多信息请访问https://www.infineon.com/novalithic。
相关图片
NovalithICTM IFX007T
英飞凌全新推出的NovalithICTM IFX007T是一种易于使用的大功率的电机驱动器,适用于工业以及消费类应用。