英飞凌凭借TLE4922传感器和“Speed Sensor 2Go”套件简化测速传感器设计
新闻管理员 发表于 2017-07-14
来自英飞凌的传感器开发套件将大大减少设计工作量,从而缩短开发时间并降低系统成本。为实现快速可靠的测速,英飞凌科技股份公司推出全新霍尔传感器 TLE4922及配套的“Speed Sensor 2Go”设计套件。TLE4922专为工业和汽车应用而开发,在这些应用中,快速可靠的测速至关重要,例如对两轮车和三轮车中曲轴和变速箱的速度检测。工业应用中包括生产和楼宇自动化及电传动控制装置的速度检测。
TLE4922 确保可靠测速并降低系统成本
TLE4922霍尔传感器能可靠测量磁场变化。这意味着它可以用于多类车轮的速度检测,如磁编码器轮或铁磁齿轮等。除较宽的应用范围外,TLE4922还有助于降低系统成本。譬如,它支持使用简单而性价比高的背磁,同时实现高气隙性能和相位精度。该传感器在耐振动和气隙跳跃方面也非常强劲,可以在+/- 400 mT极宽磁场范围内实现精确的速度检测。更大的工作范围简化了电路设计,并提高传感器的灵活性和鲁棒性。这使得传感器的安装更轻松,从而进一步帮助降低系统成本。
TLE4922特别适用于TIM(Twist独立安装)配置。因此,它可以取代电机中和两轮车及汽车车轮上的被动式速度传感器。相比被动式速度传感器而言,TLE4922能精确测量至0 Hz开始的转速。另外,它还具备良好的抖动性能,并提供诸多保护功能,防止短路、过热和反向电压。良好的电磁兼容性(EMC)和ESD稳健性使其适合用于恶劣工作环境。其工作电压为4.5 V至18 V,工作温度范围为-40°C至155°C。该传感器采用4引脚SSO封装。
借助 “ Speed Sensor 2 Go ” 套件轻松实现传感器设计
借助“Speed Sensor 2Go”套件,开发人员可以轻松快捷地评估TLE4922。这样,他们就可以非常快速了解TLE4922在各种应用中的工作情况。初始测量可以在短短几分钟内完成。“Speed Sensor 2Go”套件包括传感器模块、接口板和电缆。传感器模块集成了TLE4922传感器和铁氧体磁体。接口板有两个XMC微控制器:一个用于触发,一个用于调试。套件中提供的USB电缆可用于PC连接。基于图形用户界面(GUI)的评估工具可记录并以图形方式显示速度数据。除“Speed Sensor 2Go”套件外,英飞凌还额外提供支持传感器模拟、基于软件的开发工具,如System C模型或特殊评估工具。
欲了解用于记录速度、位置、角度、电流或距离的传感器产品组合及开发支持的相关信息,敬请访问: www.infineon.com/sensors和 www.infineon.com/makers