丰田汽车向英飞凌颁发“最佳质量奖”
新闻管理员 发表于 2017-04-26
2017年4月26日,丰田汽车制造商向英飞凌科技公司颁发了“最佳质量奖”。 英飞凌科技日本总裁Yasuaki Mori日前在丰田广濑工厂举行的颁奖仪式上,代表英飞凌公司接受了这一奖项。Yasuaki Mori说:“零缺陷的英飞凌车载通讯产品推动着汽车向自动驾驶,电气驱动,互连和安全方向的发展。”丰田汽车的“最佳质量奖”向三年内实现产品零缺陷的供应商颁发。英飞凌CAN收发器卓越的产品质量再次得到认可。
CAN收发器出货15年以上,这已经是丰田广濑工厂第九次因卓越的产品质量为英飞凌颁奖。
Yasuaki Mori说:“英飞凌非常荣幸获取了“最佳质量奖。作为世界领先的汽车半导体制造商,我们将继续努力,以满足汽车行业严格的质量标准。”
车载通讯的关键:CAN 收发器
今天,大约60个电子控制单元(ECU)通过控制器局域网(CAN)在车辆中相互通信。CAN收发器发送并接收数据,在车内通信中扮演着关键角色。它们在汽车动力总成,车身舒适和汽车安全应用中连接相应的ECU。未来,随着汽车朝着舒适化和自动化方向的发展,行业对车载通信的需求也是越来越多。车内将拥有更多具有更高级别功能的ECU。因此,在今后五年内,车载CAN收发器的平均数量会从当今的17个上升到上升到20多个。
英飞凌CAN解决方案
英飞凌是全球第二大汽车收发器制造商。公司具有丰富的总线产品组合,如CAN FD(与现有的经典CAN收发器兼容),具备局部网络的CAN,高速CAN,LIN和FlexRay。对于5 Mbit / s的CAN FD,英飞凌除了提供符合ISO11898-2:2016标准的TLE925x收发器外,还提供 TLE9278 Multi-CAN Power-SBC家族系列系统基础芯片。根据ISO 11898-1:2015,AURIX™ 家族的的TC3xx系列多核微控制器具有多达12个CAN FD通道。
更多英飞凌汽车电子芯片和收发器产品信息,请访问www.infineon.com/automotive 和 www.infineon.com/transceivers.
欲了解更多信息,请至英飞凌官网查看: www.infineon.com