英飞凌每秒售出48颗汽车级MOSFET
网站管理员 发表于 2017-04-13
一年售出15亿颗汽车级MOSFET
你是否知道,全球每款新车平均配备了18颗英飞凌MOSFET器件,而在高端电动汽车中数量则高达250颗。
英飞凌汽车级 MOSFET 是领先技术与稳固可靠封装的结晶,性能一流。单在2015/2016这一个财年,我们就销售出超过15亿颗MOSFET器件,相当于每秒售出48颗。把它们排在一起,面积相当于25个足球场大小。
为了提供终极设计灵活性,我们的汽车级 MOSFET 有多种封装,包括无引脚 (TOLL)、单双 Super SO8、Shrink Super SO8 (S308)、D2PAK 和 DPAK 等。
我们所有的 MOSFET 都采用稳固可靠的环保封装,完全符合 RoHS/WEEE 标准。英飞凌的无引脚封装专为易于使用而设计,可在MSL1(湿度敏感等级1级)回流焊接期间承受260°C高温,并采用符合 RoHS 标准的无铅电镀。
未来,英飞凌将继续致力于保持在汽车级 MOSFET 领域创新的领先地位。我们的使命是帮助客户稳步提升现有功能、开关性能、可靠性、封装尺寸和总体质量。在不久的将来,客户有望看到通态电阻 (RDS(on))性能进一步提高以及原有小尺寸基础上的增强型封装。
英飞凌MOSFET历史
英飞凌通过推出最新的OptiMOS™5技术,开创非常紧凑和稳固可靠的汽车系统解决方案。最新的 OptiMOS™5技术将领先的功率MOSFET技术与无引脚功率封装(如TO-Leadless(TOLL)、SS08 和 Shrink Super S08(S308)结合在一起。
OptiMOS™ 5产品基于英飞凌最新的汽车PowerMOS硅技术,并且通过优化以满足并超越汽车BLDC和H桥应用对于能效和功率密度的要求。
单靠芯片技术改进,不足以满足大功率应用中的更高电流要求。此外,这个应用场合也高度关注低封装电阻。总MOSFET电阻是芯片电阻(硅芯片)与封装电阻之和,受接合线或铜夹接合使用情况的影响。通过使用铜夹接合技术,可令封装电阻显著降低。相较于基于接合线的封装,基于铜夹接合的封装,封装电阻下降了4倍。
凭借封装改进和先进的芯片技术,英飞凌实现了从OptiMOS™ T2向OptiMOS™ 5的转化,产品的通态电阻减少了一半。具体地说,同类最佳的SS08封装40V OptiMOS™ 5产品与同类最佳SS08封装的40V OptiMOS™ T2产品相比,芯片电阻减少了30%,封装电阻减少了75%,杂散电感减少了50%。
多个关键的汽车应用中均使用了英飞凌 MOSFET,这些器件用于驱动各种电动马达,可为各种装置提供动力,从加热、通风系统到车窗、挡风玻璃雨刮器。即使是座椅调节或天窗开关装置,都有MOSFET辅助驱动。在诸如电子助力转向 (EPS)、电制动和喷射系统等极其注重安全性的应用中,阀门也是由MOSFET驱动的。此外, MOSFET器件还可用作直流/直流转换器、电池管理系统和逆变器中的开关。
英飞凌正在扩展汽车级MOSFET产品组合以适应48V系统需求,这一重要创新可使二氧化碳减排高达20%。