英飞凌携手Green Hills Software,提供基于TRAVEO™ T2G 系列微控制器的、完整的汽车安全解决方案
Chen Ivy 发表于 2023-01-13
【德国慕尼黑和美国内华达州拉斯维加斯讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与嵌入式安全领域的全球领导者 Green Hills Software展开合作,为汽车行业高级安全应用的开发和部署提供完善的生态系统。该项合作结合了英飞凌领先的 TRAVEO™ T2G车身及仪表盘微控制器系列产品,以及Green Hills经过生产验证、全面的软件解决方案,其中包括:
-
ASIL认证的、运行速度快的超小型操作系统——μ-velOSity™实时操作系统(RTOS)
-
ASIL认证的 MULTI®高级开发环境
通过整合相关专有技术,英飞凌和Green Hills为整车厂(OEM)提供了一套完整的解决方案。借助该方案,整车厂能够利用可靠的生产就绪型软件,加快汽车应用的安全构建和部署。
随着汽车行业智能网联化的发展,以及电动汽车产品的持续迭代,整车厂迫切希望通过开发新的创新应用,为消费者提供差异化的汽车产品。同时,整车厂还需要确保汽车应用的安全性。基于此次合作,英飞凌与Green Hills能够在保证性能,且不增加汽车应用内存需求的情况下,帮助整车厂解决这两大难题。现在,整车厂可以借助这套易于部署的、全面的解决方案,降低成本、提高开发人员的工作效率,并加快产品的上市速度。
英飞凌TRAVEO™ T2G车身微控制器系列适用于各种汽车应用,包括车身控制模块、车门、车窗、天窗和座椅控制单元,以及车内智能手机终端和无线充电单元等。用于汽车仪表盘的英飞凌TRAVEO T2G-C系列微控制器(MCU),可为常规仪表盘、混合型仪表盘和虚拟仪表盘等汽车显示系统提供更加稳健、功能更加丰富的图形引擎,使其具有高度扩展性。
Green Hills的µ-velOSity实时操作系统具有体积小巧、易于编程、内存管理高效等特点。该操作系统应用广泛,适用于要求通过ASIL认证的相关应用。µ-velOSity仅需借助几千字节的ROM(只读存储器),便可在最短的处理器周期内快速启动。该操作系统(OS)的上下文切换时间超短,并且能够快速调用内核服务,这些特性使其成为支持实时汽车功能的理想选择。此外,该操作系统还拥有简单明了的应用编程接口(API),可缩短产品开发时间,提高产品的可维护性,从而降低成本并加快产品的上市速度。µ-velOSity还为独立开发者或者原本采用无操作系统配置的开发着提供了完善的迁移路径。
使用英飞凌TRAVEO T2G车身微控制器系列的开发者,可利用Green Hills MULTI先进的、集成式开发工具,包括经过优化的Green Hills C/C++编译器等,大幅提升工作效率。Green Hills的编译器和运行时库性能优越,且通过了ASIL认证,这些优势让Green Hills成为了C/C++编译器的业界标杆。开发者可借助MULTI先进的多核、多操作系统调试及可视化功能,更快速地发现和修复漏洞,降低处理器内存的占用,并减少软件召回数量,以降低成本。
此次将英飞凌的TRAVEO T2G 系列微控制器与Green Hills经过生产验证的、全面的软件解决方案相融合,是专为汽车电气化、车身控制模块、网关、车载信息娱乐系统等各种汽车应用量身定制。英飞凌与Green Hills合作,为汽车主机厂提供了一套可快速部署的、完整的集成解决方案,该解决方案具有高品质、高性能和高系统可靠性以及低内存占用等特点。