英飞凌推出业界首款通过AEC-Q103认证的高性能车用XENSIV™ MEMS麦克风
新闻管理员 发表于 2021-04-21
2021年4月16日,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)宣布推出XENSIV™ IM67D130A。这款新器件结合了英飞凌在汽车行业的专业知识与高端MEMS麦克风领先技术,可满足汽车应用对高性能、低噪声MEMS麦克风的需求。XENSIV™ IM67D130A是市场上首款通过汽车应用认证的麦克风,这将有助于简化设计工作,并降低认证失败的风险。
该麦克风的工作温度范围从-40°C到+ 105°C,可适用于各种恶劣的汽车环境。该产品具有130 dB SPL的高声学过载点(AOP),可以在嘈杂的环境中捕获无失真的音频信号。因此,IM67D130A很适合车舱应用,例如免提系统、紧急呼叫、舱内通信和主动降噪(ANC)。不仅如此,该产品也非常适合汽车外部应用,例如警笛或路况检测。上述特征使得该产品作为辅助传感器,用于高级驾驶辅助系统和预测性维护。
将67 dB的高信噪比(SNR)与超低失真相结合,该麦克风可为语音识别应用提供最佳的语音质量和出色的语音交互智能。此外,该产品还具有紧凑的灵敏度匹配,可为多麦克风阵列提供优化的波束形成算法。XENSIV MEMS麦克风IM67D130A完全符合AEC-Q103-003汽车应用标准。
供货情况
现在可以订购PG-LLGA-5-4封装的XENSIV MEMS麦克风IM67D130A。