英飞凌面向电动汽车的全新碳化硅功率模块
新闻管理员 发表于 2020-07-16
碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本。英飞凌科技在今年7月的PCIM(电力元件、可再生能源管理展览会)虚拟展位上,展示了采用CoolSiC™汽车MOSFET技术的EasyPACK™模块,即1200V/8mΩ(150A)的半桥模块。
过去十年,英飞凌针对大量工业和汽车应用售出了逾5000万个带有不同芯片组的EasyPACK模块。同时,英飞凌丰富的CoolSiC产品组合被广泛应用于工业应用领域。随着CoolSiC汽车MOSFET技术的成熟,英飞凌也成功的将该技术进入EasyPACK,并获得了汽车级认证,目前正在扩展该模块系列的应用范围,旨在涵盖具有高效率和高开关频率需求的电动汽车的高压应用。其中包括HV/HV-DC-DC升压转换器、多相逆变器和快速开关辅助驱动器,如燃料电池压缩机等。
CoolSiC汽车MOSFET技术
该全新模块基于英飞凌的碳化硅沟槽MOSFET结构。与平面结构相比,它可实现更高的晶胞密度,从而实现业界最领先的性能。这使得沟槽MOSFET可在较低的栅氧化层场强下工作,从而提高了可靠性。
第一代CoolSiC汽车MOSFET技术针对牵引逆变器进行了优化,旨在尽可能地降低传导损耗,尤其是在部分负载工况下。再加上碳化硅MOSFET的低开关损耗特性,使得逆变器的损耗与硅基IGBT相比降低了60%左右。
除了优化性能,英飞凌还非常重视可靠性。英飞凌开发的CoolSiC汽车MOSFET,旨在实现良好的短路、宇宙射线和栅氧化层稳定性,这是电动汽车设计出高效可靠的高压应用的关键点。
全新CoolSiC汽车MOSFET功率模块完全符合AQG324标准。
供货情况
EasyPACK™ CoolSiC™汽车MOSFET模块 FF08MR12W1MA1_B11A已开始批量生产。2020年9月起,可通过经销商进行购买。详见www.infineon.com/sicatv。
PCIM 2020英飞凌虚拟展台
今年,英飞凌以完全虚拟的形式亮相PCIM 2020。和往年一样,观众将能在此全面了解我们的产品创新和应用解决方案。从硅、碳化硅(CoolSiC™)到氮化镓(CoolGaN™)技术,英飞凌在此展出了业界最丰富的功率半导体产品组合,继续树立业界标杆。点击此处了解更多!