英飞凌推出全球首款符合ASIL D的单片集成线性霍尔传感器
Cynthia.Chen 发表于 2019-06-17
作为第一家半导体供应商,英飞凌科技股份公司将推出一款完全符合汽车应用安全标准ISO26262的单片集成线性霍尔传感器: 仅用一台设备,XENSIV™ TLE4999I3就可以开发出满足最高功能安全等级(ASIL D)的容错系统。 例如,其中包括电动转向系统,电子节气门控制系统和踏板应用。 英飞凌将在贸易展览会Sensor+ Test上展示新传感器。
ISO26262要求系统即使发生单个故障也能保持运行 ,例如,如果其中一个组件发生故障。 因此,TLE4999I3允许在系统级别进行不间断操作。 该器件由单片设计和两个独立的霍尔元件组成。 它们的信号路径彼此分开。 内部控制机制对芯片内已有的传感器数据进行合理性检查。 此外,新的线性霍尔传感器还为系统提供了广泛的状态信息。
除功能安全性外,TLE4999I3还具有极高的磁灵敏度,误差容限小于2%。 偏移误差漂移也是磁传感器确定磁场绝对位置的重要参数,最大为100μT。 这只是同类产品的一半。 这些参数的值适用于整个温度范围和产品的使用寿命。
使用TLE4999I3,可以调节两个±12.5 mT和25 mT的磁性范围。 这些低值允许使用相对较小且便宜的磁体。
该设备具有PSI5通信接口。 从物理上讲,这是一种电流接口,其优点是布线成本低,电磁性能优异。 TLE4999I3适用于远距离连接到控制单元的应用:它支持最长12米的电缆长度。
TLE4999I3传感器采用PG-SSO-3封装,由于其空间要求和形状较小,因此具有高度的灵活性。 该器件符合AECQ100 0级认证标准,因此可用于平均工作条件下环境温度为150°C的应用。
获取途径
XENSIV TLE4999I3现已上市。了解更多有关信息,请访问www.infineon.com/linear-hall。