英飞凌TLE985x系列:适用于汽车应用的全新嵌入式功率器件
新闻管理员 发表于 2019-02-25
在2019年的“嵌入式世界”贸易展览会(Embedded World trade fair)上,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)将推出一个全新的嵌入式功率器件系列。 TLE985x系列为两相直流和单相无刷直流电机提供高度集成的、符合AEC Q-100标准的H桥驱动电机控制解决方案。汽车客户可用该系列来替换低端电机控制应用(如天窗和车窗升降)中的继电器。
通过从继电器方案至MOSFET方案的转换,后者更高的集成度降低了系统成本。另外, PWM控制和校准的集成电流检测放大器,可对电机电流进行调整,从而优化了机械和电机以满足应用要求。同时,噪声表现得到改善。
TLE985x器件集成了ARM®Cortex®-M0处理器和外设,用于电机控制,电源和通信。两个用于监控温度,电池电压和四个监控输入的集成测量单元(模数转换器)有助于节省引脚。这些输入可以直接使用电池电压运行,从而节省了额外组件(如外部分压器或关断晶体管)的成本。此外,该芯片还配备了两个支持LIN的全双工串行接口(UART)。
TLE985x系列的一个新特性是其自适应MOSFET驱动器。该控制算法能够根据所需开关时间自动调节栅极电流,补偿MOSFET参数在系统中的扩散。这使得系统能够同时优化EME(电磁发射、慢转换速率)和功耗(短死区时间)。
该产品系列包括五种不同闪存大小(48 - 96KB)和温度范围(Tj最高可达175°C)的器件。此外,还提供了不同数量的半桥驱动器,用于单向或双向直流电机应用。
所有TLE985x产品均基于与英飞凌其他嵌入式功率产品(TLE984x,TLE986x和TLE987x)相同的硬件和软件平台,从而实现设计协同效应,并允许客户重复使用部分软件。这些器件采用无引线VQFN封装,封装尺寸为7x7mm。
获取渠道
TLE985x器件的样品将于2019年3月起提供。更多有关信息请访问www.infineon.com/tle985x。
英飞凌—2019年“嵌入式世界”展览会
欢迎参观英飞凌在2019年“嵌入式世界”展览会上的展出(德国纽伦堡,2019年2月26日至28日),展位位于3A展厅的231号。亮点包括智能、安全的自动驾驶汽车解决方案;安全、互联的工厂;智能家居和消费设备;以及高效和精密的无人机。更多有关信息请访问www.infineon.com/embeddedworld。