实现4,5级自动驾驶—英飞凌与TTTech Auto推汽车安全解决方案
新闻管理员 发表于 2019-01-10
英飞凌科技公司( Infineon Technologies AG)与TTTech Auto,刚刚宣布推出第二代完全集成汽车级安全解决方案,适用于自动驾驶用例。该方案基于英飞凌的AURIX™ TC397XM微控制器以及TTTech Auto的MotionWise安全软件平台,为2级以上甚至4至5级自动驾驶提供全面支持和可扩展性,可帮助客户缩短产品上市时间,改进软件集成和验证,从而降低产品总成本。英飞凌是半导体解决方案的全球领导者,致力于让生活更轻松、更安全和更环保,而TTTech Auto是一家为自动驾驶及其他领域提供安全平台的全球领导者。
第一代英飞凌AURIX微控制器以及TTTech Auto安全软件平台MotionWise已经成为zFAS的重要组成部分,后者是奥迪自动驾驶技术的核心,已在奥迪A8车型亮相。TTTech Auto针对英飞凌全新、功能更强的第二代AURIX微控制器TC397XM,优化了其已经经过系列验证的产品MotionWise。该MotionWise安全软件平台及其底层硬件都已足够强大,可满足5级以上的自动驾驶功能。
第二代解决方案属于汽车完整性等级(ASIL)D级(ASIL-D safety)安全硬件,针对关键安全应用进行了优化。而且该解决方案的ISO 26262 ASIL-D计算性能得到增强,拥有更丰富的外围设备以及更高级的安全措施。MotionWise通过最高级别的ASIL设计为整个平台提供故障后保持工作功能且不受干扰以及具备安全性。MotionWise托管的每个应用程序都将从其对等方运行封装,从而形成一个安全的环境,使得具有不同安全性和实时需求的应用程序可以共存和交互,实现应用程序的无缝集成。
自2017年以来,该解决方案成为超过25款车型的关键组成部分
在长期的系列化生产项目中,两家公司通过与汽车行业主要参与者的密切合作,积累了丰富的经验。作为2017年投产的25款以上车型的关键组成部分,第一代解决方案为系列化生产创造了宝贵的协同效应。一些客户已经评估了第二代这种软硬件组合,并决定在2019年开始生产的ADAS系列产品中使用它。
英飞凌汽车微控制器副总裁Peter Schäfer表示:“英飞凌第二代AURIX微控制器旨在满足汽车行业最高安全和性能要求。安全软件平台MotionWise通过设计、扩展性、无缝集成和确定的实时表现确保了安全性。此两种产品的结合,可让客户加速走向高度自动驾驶。”
TTTech Auto联合创始人兼执行委员会成员Stefan Poledna博士表示:“安全性是3,4,5级自动驾驶功能最关键的要素之一。通过MotionWise ASIL-D软件平台与下一代AURIX安全微控制器的结合,可将TTTech Auto和英飞凌的深厚安全专业知识结合在一起,使客户能够无缝地解决极其苛刻的安全问题”。