工业4.0——变革已经开始

如何实现工业4.0?

第四次工业革命依托产业链各个环节的智能化联网系统,使生产更快速、更高效、更灵活。人与机器以全新方式建立通信。

作为 用户, 我们了解挑战,而作为 而作为供应商,我们提供产品, 确保实现工业4.0。

我们的产品和解决方案为第四次工业革命铺平了道路。

值得信赖的安全解决方案
高级感测能力
跨应用控制
高效电源管理

在工业4.0中,没有安全,一切都是纸上谈兵。

在信息物理系统之间的通信中,保护数据、流程和知识产权免遭破坏和盗窃至关重要。这只能通过最佳组合的软硬件解决方案来实现。

传感器撷取实境,在数字世界中对其进行处理。

在现代化的高科技工厂中,工业传感器在提高加工系统的精度和可靠性方面发挥着关键作用。传感器必须提供有效、有意义的数据,并且性能足够强大能在工业环境条件下使用。

单片机收集、分析和处理数据,确保实现对机器的智能控制。

单片机将传感器收集的数据转换为命令。他们使机器变得“智能化”和可控,例如工业机械手的确切位置和速度,以便机器可以快速、灵活地做出响应。

高效的功率半导体可降低系统成本以及对环境的影响。

智能工厂里的机器和机器人总是在运转中。它们配备无数电机,且必须为这些电机供电。功率半导体确保最大限度降低能量损耗,使得电流效率更高。

全球各地的工厂组成一个虚拟化智能工厂

在不同的工厂之间交换关于生产工艺的信息,从而持续优化生产。

产业链各个环节实时进行优化。

可自动考虑诸如客户要求更改或原料供货发生变化等新需求。

客户根据自己的需求配置产品。

生产商确保始终以最佳方式利用他们的工厂,并且还能在生产期间灵活地响应客户需求。

S供应商立即对需求的改变做出响应。

工业4.0在英飞凌

如今已实现怎样的 智能网联化生产:

50%
周期时间缩短
得益于生产工艺的智能控制

10%
生产效率提高,在没有额外投资购置新机器的情况下
由于采用确保连续优化的算法

80%
自动化程度
类似的半导体工厂自动化程度最多达到50%

100 万欧元
每年可降低能源成本
由于实施自动化生产计划

工业4.0改变了工作的方方面面。英飞凌一直在周密准备并开展员工培训,迎接自2011年以来工作4.0触发的诸多变化。.

更新于:2016 年11月

联系我们

有关您个人数据处理的更多信息,欢迎访问我们的隐私政策
*必填