容量为 5 kVA 到 25 kVA 的在线式 UPS
UPS模块化、可扩展性和能效的需求正日益增长。但模块化在带来内置冗余的同时,也消除了单点失效的风险。可扩展性通过增加满足未来需求的额外容量,带来了灵活性。而能效确保了较低的拥有成本。以总体趋势举例来说,常见的做法是用 10 kVA 到 50 kVA 的子电源模块构建 UPS 系统,然后将其堆叠,实现高达 500 kVA 的 UPS 解决方案。子电源模块规格从 5 到 25 kVA 的均有,采用英飞凌分立式产品,享受最佳性价比。25 kVA 到 50 kVA 规格的子电源模块,采用英飞凌模块产品,可实现出色的功率密度并大幅降低制造难度。
网络研讨会:英飞凌CoolSiC™助力大功率UPS
在本次网络研讨会中,您将了解碳化硅为UPS等大功率变流器系统带来的优势。将通过应用示例向您展示如何借助CoolSiC™让设计变得更加高效和紧凑,以及为什么这些设计要素会成为UPS在应用在市场上取得成功的关键因素。
Come along to find out more about the latest Infineon Easy IGBT products for Uninterruptible Power Supply industrial applications.
In this training, you will learn about the UPS system key requirements, their trends and new products, including their topologies, key features, and of course the system-level benefits of choosing Easy IGBT module solutions for your UPS designs.