服务器电源
综述
由于最高功率密度的稳健、高品质、可靠产品的需求正在不断增加,因而降低了现场故障和退货的风险。
若要使您的服务器电源保持技术领先,请选择我们丰富的特定高效半导体产品组合。我们是唯一一家能为服务器电源解决方案提供全系列半导体的制造商。我们可提供CoolMOS™高压和OptiMOS™低压MOSFET,以及SiC和XMC系列微控制器及CoolSET™辅助电源方案。并且,我们还积极探索当前及将来技术要求有关的深入知识。
产品
系统图 - 服务器电源
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
软件和工具
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
亮点
视频
Introduction to High Voltage High Power SMPS - Part 1 of 3
Introduction to High Voltage High Power SMPS - Part 2 of 3
Introduction to High Voltage High Power SMPS - Part 3 of 3
DC/DC voltage regulation applications in computing and telecom
Expert video – The CoolSiC™ MOSFET 650 V
支持