t以太网供电
综述
将您的以太网供电 (PoE) 电源设计升级至新 IEEE 802.3bt 标准
设计可靠且高能效的以太网供电 (PoE) 电源
以太网供电 (PoE) 已推出多年,但最新标准 IEEE 802.3bt 提升了可通过双绞以太网线传输的最大功率。新标准于 2018 年批准出台,促使了许多新 PoE 应用的研发。
现在,供电设备 (PSE) 最高可以提供 100W 功率,支持 8 个不同的功率等级;用电设备 (PD) 将最高可以使用 71W 功率,适用于 长度达100m 的以太网电缆。此外,新 PoE 标准的采用主要取决于在保持相同外形尺寸的情况下,提高供电设备 (PSE)侧的功率密度的能力。
英飞凌在电源方面拥有丰富的专业知识,可为 PoE 设计中的电源提供高度可靠且高效的 MOSFET 产品组合。
- 供电设备 (PSE) 指的是能够通过双绞以太网电缆供电的设备,比如 PoE 交换机、扩展器和喷射器。供电设备 (PSE) 需高度可靠,防止设备故障,且确保连接的用电设备 (PD) 不间断运行。凭借802.3bt Type 3和Type 4, PoE 对 PoE 交换机的功率要求大幅提高,因此需要修改电源设计。
- 用电设备 (PD) 包括各种由 PoE 供电的设备,比如 IP 电话、RFID 读取器、小型5G基站、Wi-Fi 接入点、客户机、IP 摄像头、会议系统、公用地址系统或访问控制单元。这些设备应具有高效率和高功率密度,并可以在现场长期可靠运行,甚至适用于严苛的环境条件。
亮点
Spotlight on Power Semiconductor Offering for 802.3bt Power over Ethernet
Join this webinar to learn more about the latest IEEE 802.3bt standard for Power over Ethernet (PoE) and upcoming opportunities in emerging markets such as smart buildings. We will talk about the basics of the new PoE specification, the increase of power levels up to 100 W per port and the changes it entails for power supply and system designs, both for power sourcing equipment and powered devices.
支持