电源
综述
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别在 AC-DC 开关电源中,交流电经过转换输出为规定的直流电源。因此,交流市电经过整流和滤波后进入功率因数校正 (PFC) 级,然后,通过高频调制技术将其输送到具有所需电压和电流额定值的直流负载。
查看子页面,找到适用于您所需功率等级的推荐产品,或者访问我们的在线选型工具,根据我们的应用参数计算产品组合。
参考设计
- REF_5AR4770AG_15W1
- REF_5GR2280AG_22W1
- REF 60W
- REF_5GSAG_18W1
- REF_5QR1070AZ_33W1
- DEMO_5AR0680AG_44W1
- DEMO_5AR0680BZS_44W1
- DEMO_5QR4780AZ_16W1
- DEMO_5QR2280AZ_24W1
- XDP™ 数字电源 REF-XDPL8220-U100W U30W U50W
- REF-XDPL8105-CDM10V
- 工程报告 130W 可调光恒流 LED 驱动器 ICL5102
- XDP™ 数字电源 REF-XDPL8220-U100W U30W U50W
- XDP™ 数字电源 DEMO-IPD2308-120W
- DEMO_5ASAG_60W1
- 采用 IRS2982S 和 IR1161L 的 100 W 单级 CrCM PFC 反激式转换器
- 300W 12V 25A SMPS 带 ICE2HS01G
- 800W_PSU_3P_P7 - 800W Platinum® 服务器电源
培训
在此在线课程中,您将了解到硅 | 碳化硅 | 氮化镓在交流、直流应用的定位优势。
支持