600W 到 1kW 功率转换器
综述
为您的开关电源电路寻找参考设计、推荐的开关电源 IC 产品、在线仿真和设计资源 —— 适用于 600W 到 1kW 的电源。
600W 到 1kW 的 AC-DC 开关式电源通常应用于服务器开关电源、工业和电信 PSU 或电池充电器中。
英飞凌 600W 到 1kW 转换器系统解决方案旨在提供
- 高功率密度,在更小体积内实现更高功率,
- 高开关频率下的最高效率,
- 通过数字控制级带来的更多优势,
- 零电压开关 (ZVS),减少开关损耗和应力。
请在框图中查看为您的设计推荐的产品,并浏览提供的参考设计。 为加快您的设计进程,我们提供评估板和在线仿真。
我们的技术支持团队为您提供全天候的设计支持,您可以通过电话、在线聊天或电子邮件等方式获取支持。请联系我们获取支持,并加入 myInfineon 社区,一旦有新的参考设计、产品或电路板发布,我们将立即通知您。
参考设计
支持