15W 到 65W 功率转换器
查找用于 SMPS 电路的参考设计,SMPS IC 推荐产品,在线仿真和设计资源 —— 适用于 15W 到 65W 的电源
通常,功率在 15W 到 65W 的电源如适配器和充电器采用小尺寸设计。英飞凌的参考设计和解决方案通过满足各种规定限制及采用小尺寸设计来实现高性能。它采用了英飞凌的数字化反激式控制器 XDPS21071、700V MOSFET (IPD70R360P7S)、同步整流 MOSFET (BSC0805LS) 和小信号 MOSFET (BSL606SN)。
由于设计需要适用于世界各地不同的交流电网规格,因此支持广泛的通用输入电压范围。 布局支持各种输出电压,如 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和 20V/2.25A,峰值效率超过 90%,且具有极低待机输入功率,这归功于英飞凌的硅、碳化硅功率 MOSFET 和数字控制器。
请查看框图中的推荐产品,并浏览提供的参考设计。为加快您的设计过程,我们提供评估板和在线仿真。
我们的技术支持团队将为您提供全天候的设计支持,您可通过电话、在线聊天或电子邮件获取支持。请联系我们以获得支持,并加入 myInfineon 社区,一旦有新的参考设计、新产品或新的电路板发布,我们将立即通知您。
制造更加轻薄的适配器需要具有良好的电磁干扰 (EMI) 性能和低待机功率的高效率 IC。 此外,还需要具有良好的电磁干扰和出色热性能的小型封装的高性价比 MOSFET。英飞凌提供一系列专为适配器设计的产品,包括用于 PFC 和 PWM 级的高压 MOSFET 和控制 IC,以及用于同步整流的低压 MOSFET。通过这些产品,英飞凌极大地提高了特别是在部分负载条件下的效率水平,推动了适配器的小型化趋势。新型控制 IC 支持准谐振反激式等拓扑结构,基于数字的 XDP 控制器可以实现强制频率共振反激式(零电压开关)操作,是实现高功率密度适配器并满足USB-PD 要求的理想选择。地方法规和普遍提高的对电子废弃物控制的敏感度,都指向着通用适配器的应用。实施方式、方法和协议目前还未统一,但英飞凌已密切关注并与决策者合作,确保及时提供富有竞争力的半导体解决方案。在这一应用中,有效管理不同功率等级和协议的能力是关键,英飞凌已经准备好为适配器制造商提供支持,应对这一挑战。
对于低输出功率应用,当需要电流隔离和(或)多输出时,反激式转换器是最广泛使用的拓扑结构,因为它系统成本低,易于设计。它可作为低功率电器和设备(如电视、机顶盒、充电器/适配器等)的主电源和高功率应用(如空调、电脑电源、服务器电源、工业 SMPS 等)的辅助电源。
反激式操作主要有2种开关模式:固定频率模式 (FF) 和准谐振模式 (QR)。开关模式的选择与功率、效率、外形尺寸、开发时间等多种因素有关。
固定频率反激式开关具备预设的固定开关平率。它们可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。
准谐振模式开关频率是可变的。传统准谐振模式控制器的开关频率随着负载的降低而成指数提高。
下表列出了每种反激式开关模式的优缺点。不同条件下,优缺点也会有所不同。
| 应用参数 | 固定频率 DCM | 固定频率 CCM | 准谐振模式 |
| MOSFET 传导损耗 ,变压器绕组损耗和输出二极管传导损耗 | 最高
|
低
|
高
|
| 输出二极管反向恢复损耗(从导通状态转换到阻断状态) | 实际为零
|
高
|
实际为零
|
| MOSFET 开通损耗 | 低
|
最高
|
最低
|
| 输出电容 | 大
|
最小
|
大
|
| 反馈和电流回路稳定性设计 | 容易
|
困难
|
中等
|
| 变压器设计 | 容易
|
中等
|
容易
|
| 应用参数 | 固定频率 DCM | 固定频率 CCM | 准谐振模式 |
| 电感设计 | |||
| 运行频率 | 固定 | 固定 | 可变
|
| 最大功率输出输入线路依赖性 | 精确 | 不精确
|
不精确
|
| 平均效率 | 低
|
高
|
最佳
|
| 功率范围 | 低 高达 100W,前提是尺寸和设计简单是重点 |
高 大于 100W,前提是传导损耗占主导 |
中等 高达 100W,前提是需要高效率 |
- REF_5AR4770AG_15W1 for 15W auxiliary power supply
- 22 W auxiliary power supply for commercial air-conditioner using ICE5GR2280AG
- Engineering report demo board DEMO_5GSAG_60W1 60W 19V SMPS demo board with ICE5GSAG and IPA80R650CE
- 18 W adapter power supply for set-top box using ICE5GSAG and IPN70R1K2P7S
- REF_5QR1070AZ_33W1 QR CoolSET™ Generation 5
- Engineering report demo board DEMO_5AR0680AG_44W1 44W 12V SMPS demo board with ICE5AR0680AG
- Engineering report demo board DEMO_5AR0680BZS_44W1 44W 12V SMPS demo board with ICE5AR0680BZS
- 16 W 12 V 5 V SMPS demo board with ICE5QR4780AZ
- 5th generation CoolSET™ - Demo Board - ER_DEMO_5ASAG_60W1
- 24 W 12 V 5 V SMPS demo board with ICE5QR2280AZ
- Getting started with the XDPL8220 reference board using .dp Vision software
- XDPL8105 single-stage PFC Flyback dimmable constant current controller