步进电机
综述
对于工业自动化和办公打印机,高性价比的步进电机常常是理想选择。但并非所有步进电机都一样。利用英飞凌的高质量、高可靠性解决方案例如高度集成的步进驱动器IC您可以增强性能并提高能效。或者采用集成微控制器的方案,借助诊断特性实现出色的运行稳定性,并将维护工作量降至最低。搜索我们广泛的产品组合和低压电机控制应用套件,为您的步进电机系统找到最适合的解决方案。
步进电机将完整的一圈分成若干离散的步数。通过信号可以控制电机转动到或停止在某一步。停止时,步进电机会以恒定转矩固定住负载。大部分步进电机采用双凸极设计,在转子和定子结构上均带有齿状突出。与无刷直流或永磁同步电机一样,步进电机的永磁体位于转子上,而电磁铁则包含在定子内。
产品
步进电机应用示例
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
主要特性
- 转子内没有绕组滑环或换向器,因此成本较低
- 方便定位:位置移动取决于定子绕组所受到的脉冲
- 通过倒转脉冲序列改变旋转方向
- 通过脉冲频率或脉冲数控制转速
评估板
软件和工具
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
视频
支持