伺服电机
无论伺服应用是工业自动化、机器人、数控机床还是自动制造,您真正需要的其实是一种具备高能效和可靠性能的精密、高质量伺服电机。英飞凌领先且丰富的解决方案组合满足您对质量、智能、能效和价格的一切需求。选择英飞凌的伺服驱动器、微控制器和其他产品,探索您的伺服电机能够实现什么效果。
伺服电机由兼容电机和传感器耦合而成,传感器提供关于位置的反馈信息。此外,它需要一个专门针对伺服电机而设计的优化控制器。作为旋转致动器,它能精确控制位置、速度和加速度。伺服电机的独有特性是仅在旋转到所需位置时消耗电能,到达后即停止,不再产生功耗。
伺服电机应用示例 (integrated)
伺服电机应用示例 (discrete)
工业驱动器的换流器系统图
主要特性
- 步进电机的高性能替代产品
- 通过编码器和控制器优化速度、功率和精度
- 需要复杂的控制器
- 仅当旋转到要求的位置时产生功耗
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
This training will introduce you to how the CoolSiC™ will help to design the next generation of servo drives.
Learn in this video about the benefits of using CoolSiC™ MOSFETs for servo drives.
In this training you will:
- Understand the basics of the technology used by Infineon’s new TLI4971 current sensor
- Identify its main features, advantages and benefits