200V 以上交流输入永磁同步电机
综述
为您的交流输入同步电机控制设计寻找我们的参考设计和推荐产品。
这三款功率集成模块主要针对电机驱动器。这些产品是专为工业驱动器应用进行了优化,这意味着更低的静态损耗、更高的功率密度和更柔和的开关。此外,通过将功率模块的最高允许工作温度提高到 175°C,可使输出电流增加40%。了解更多信息:
IGBT7 具备更强的终端结构和优化的场设计,使其工作温度可超过 175°C。 但只允许在过载状态下工作温度达到 175°C,此定义适用于驱动应用条件和使用寿命要求。
支持