感应电机
综述
持续的价格压力和日益严格的能源标准,使得人们对感应电机的性价比和能效要求不断提高。为使客户具备并保持竞争力,英飞凌推出齐全的高效率、高性价比半导体解决方案组合和电机控制应用套件。这些产品不仅具有出色的品质因数,而且还有各种智能软件功能可供选择。从白色家电到工业应用的一切感应电机需求,英飞凌均有合适的解决方案。
感应电机是商业生产中最常见的电机类型。它可视为一个带旋转次级绕组的交流变压器。转子绕组的电流由定子绕组的电流感应产生,因此电源与旋转绕组之间无需直接连接。
产品
感应电机应用示例
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
工业驱动器的换流器系统图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
主要特性
- 异步:转子和驱动频率可以不同
- 低维护、耐用性强
- 无磁体:由线圈绕组构成转子和定子
- 无需电刷:电源与定子线圈之间的电流在鼠笼或线圈上产生磁场
- 定速和可预测负载操作时无需控制器
- 与变频驱动器(VFD)配合可改进控制和提高效率
评估板
软件和工具
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
培训
In this training you will:
- Understand the basics of the technology used by Infineon’s new TLI4971 current sensor
- Identify its main features, advantages and benefits
支持