适用于家居与楼宇自动化的电机控制
综述
风扇和泵广泛用于楼宇基础设施和大型家用电器的电机控制中,由电网供电,提供中高额定功率。连接电网的电动工具同样如此。英飞凌提供丰富的专用解决方案,包括各种专用AC/DC电源管理IC和有源PFC器件,以帮助您在家庭与楼宇应用中实现极致效率和最高额定功率。在我们齐全的产品组合中,您将找到具有所需电机控制特性集的解决方案[1]例如XMC微控制器[1]以及连接到楼宇自动化网络的各种方式。
产品
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
评估板
软件和工具
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
视频
支持