无刷直流电机
达到更高的效率水平
如今,越来越多应用依赖于无刷直流(BLDC)电机。这些应用包括医疗设备、家用电器、楼宇控制和工业自动化。在每种情况下,选用 BLDC 电机都具有许多优点,例如:
- 最高效率
- 较小的电机尺寸
- 重量轻
- 使用寿命长
- 无需维护
- 无火花
典型框图——无刷直流电机 (集成)
典型框图——无刷直流电机 (分立)
BLDC 的关键挑战
虽然 BLDC 电机本质上相当高效,但当今设计人员依然面临着进一步提高其设计能效的压力,使产品在竞争激烈的市场上脱颖而出。这可以通过降低总能量消耗和优化热管理等方式来实现。降低系统尺寸和减少维护需求也有助于获得理想的结果。
为了克服这些关键挑战并设计出一个更高效的无刷直流电机,您需要一个优秀的合作伙伴。英飞凌为 BLDC 提供的产品系列可以满足您的一切需求,从电源开关、到微控制器和电机控制专用集成电路(IC)、栅极驱动器、传感器,应有尽有。
英飞凌如何支持您
英飞凌精通 BLDC 领域,以专业知识和久经考验的高品质半导体及即插即用型解决方案让您能够:
- 在设计阶段控制成本
- 实现快速上市
- 降低物料清单(BOM)
- 通过英飞凌的一站式供应商采购到您所需的一切产品
- 提供稳健性和质量
参观我们的无刷直流系列半导体产品,了解如何和英飞凌一起将您的 BLDC 设计提升到更高的效率水平。
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
In this training you will:
- Understand the basics of the technology used by Infineon’s new TLI4971 current sensor
- Identify its main features, advantages and benefits
In this training, you will:
- Be able to understand the MOSFET turn-on process after watching the overview on MOSFET driver optimization
- Have also a deeper look on adaptive MOSFET control
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications