有刷直流电机
从家庭花园到电动工具、风扇,无论何种有刷直流电机应用,无论预算多少,都能在英飞凌齐全的半导体产品组合中找到理想的解决方案。您可以选择我们针对三类主要有刷直流电机而设计的解决方案之一,实现高能效和高性价比。英飞凌产品质量过硬,值得信赖。从我们种类广泛的高质量产品中,找到最适合特定应用的产品。
有刷直流电机有三种主要类型:串励(单向)、并励(通过改变连接实现双向)和永磁(通过反转电流实现双向)。一组线圈通电时,转子中就会产生磁场。相斥的磁场(N-N和S-S)互相推开,引起旋转,直至磁场对准为止(NS NS)。
有刷直流电机应用示例
主要特性
- 易于控制:转矩与电流成正比速度与电压成正比
- 效率适中
- 变速所需的外部器件少于感应或无刷直流电机
- 电刷会磨损,因而需要维护
- 噪声比感应电机大(EMI和声频噪声)
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
In this training, you will:
- Be able to understand the MOSFET turn-on process after watching the overview on MOSFET driver optimization
- Have also a deeper look on adaptive MOSFET control
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications