直流电机控制12V汽车
无论您触摸车内的任何物件,其附近都有一台电机。有刷直流电机易于控制,通常用作执行器,整体运行时间较短,很容易实现低至零速度的扭矩控制。
无刷直流(BLDC)电机磨损较小,但需要使用复杂的控制算法,因此比直流电机驱动具有更高的计算能力。无刷直流电机最适合需要长期连续工作的应用,如燃油泵。了解英飞凌如何提供最完整的电机控制解决方案。
高度集成的解决方案——英飞凌嵌入式电源集成电路——片上系统电机控制
英飞凌嵌入式电源集成电路是专为一系列电机控制应用设计的机电一体化电机控制解决方案,在这些应用中,极小的封装外形尺寸和最少数量的外部元件是至关重要的因素。此类应用包括车窗升降器、天窗、雨刷器、燃油泵、发动机冷却风扇、HVAC风扇、水泵等。
英飞凌嵌入式电源片上系统(SoC)解决方案采用英飞凌业界首款汽车级智能电源技术,完美集成了感测、控制和驱动电机时所需的所有功能。英飞凌嵌入式电源集成电路将微控制器、非易失性闪存、模拟和混合信号外围设备、通信接口及继电器、半桥或全桥直流和无刷直流电机应用所需的驱动级集成在一个芯片上。
系统优势:
- 缩减成本、优化电路板空间
- 确保系统高度可靠
- 以最小的工作量支持多种灵活的设计
适用于电机控制的中型集成解决方案
中型集成器件将栅极驱动器和MOSFET功率级组合在一个封装中。中型集成器件的优势在于PCB封装面积小,能够提供诊断反馈和保护功能。英飞凌的产品组合包括单半桥、多半桥和全桥或H桥
单半桥
集成式高电流电机驱动系列NovalithIC™在单个封装中提供完整的低欧姆保护半桥。它可以与额外的NovalithIC™结合,构成H桥或三相桥。NovalithIC™系列能够在提供过电流、过电压和过温保护的同时切换高频率PWM。
系统优势:
- 集成半桥
- PWM能力
- 逻辑电平输入:直接连接到 MCU
- 实施电流限制,降低功耗,提供短路保护
- 可调的转换速率,优化 EMI
- 电流感测能力
- 过温关断
- 集成死区时间生成
多半桥集成电路
TLE94xyz是受保护的半桥驱动器,专为汽车运动控制应用而设计,如加热以及通风和空调(HVAC)系统活门的小型直流电机,以及后视镜的调节和折叠。在级联或并联运行中,所有设备的每个输出均可驱动直流电机负载高达0.9 A。它们为每个半桥提供短路、开路负载、电源故障和过温诊断,以确保HVAC或其他系统安全运行。
系统优势:
- 带集成输出分级和PWM的3-、4-、6-、8-、10-、12-半桥
- 用于控制和诊断的16位 SPI 或直接输入
- 供电电压范围:5-20 V
- 两个输出的开路负载阈值均可调整
- 多达11台电机的可变驱动方案
- 通过 SPI 诊断各个输出
- 设备工作电压低至 5.5 V
- 输出 1 和输出 2 经优化,可驱动高速负载
- 可调摆率,优化电磁干扰
全桥或H桥
TLE9201SG 和 TLE9202ED 是通用 6A 半桥,专为控制小型直流电动机和感应负载而设计,能够适应苛刻的汽车环境条件,并符合AEC-Q100标准。
系统优势:
- 工作电压:4.5 V 到 28 V
- 完全兼容3.3 V/5.5 V逻辑输入
- 低待机电流
- 短路保护和过温保护
- VS 欠压保护
- 开、关状态下的开路负载检测
系统基础芯片(SBC)
系统基础芯片(SBC)以优化的系统成本提供高集成度和高性能,适用于电机控制应用。它能够将所需的电路板空间减少80%,同时,在低功耗模式下,能够提供市场上最低的静态电流,从而降低能耗。此外,系统基础芯片减少组件数量、集成安全特性和减少物料清单,因此可提高系统可靠性。
系统优势:
- 可选5 V或3.3 V主电源
- CAN FD(最高5 Mbit/s)及多达两个LIN收发器(TLE926x),可选CAN部分网络
- 四个高边开关7 Ω typ.(TLE926x),性能出众
- 通过集成电荷泵(TLE9461/71)驱动外部N-FET,进行有效的外部负载开关控制
- 集成诊断和监控功能,支持 ECU 欠压监控的功能安全概念,车窗看门狗复位功能、故障安全操作模式、故障安全输出等
- 通过低功耗模式和市场上最低的静态电流,延长电池寿命
- 通过减少组件数量提高系统可靠性
- 使用受保护的低压降稳压器,安全地为板外负载(如传感器)供电
In this training, you will:
- Be able to understand the MOSFET turn-on process after watching the overview on MOSFET driver optimization
- Have also a deeper look on adaptive MOSFET control
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
In this training you will:
- Know the Power PROFET™ portfolio and understand how Power PROFET™ handles demagnetization
- Identify how to build a robust implementation with Power PROFET™
In this training you will:
- Identify the specific components used in a MOSFET-based application
- Be aware of what to consider when you replace relays with MOSFETs
Description:
- Understand how NovalithIC™ devices work.
- Get to know their main features, applications and portfolio, and identify the specific characteristics of the latest B-T-N-99-x-x devices.