电压低于 60V 的单模块电池
综述
产品
F-RAM:瞬时非易失性 Excelon F-RAM 的功耗极低,其工作频率为 20、50 和 106Mhz,容量在 2Mb 至 8 Mb 之间。产品在使用 SPI/I2C 时的读/写性能为 4kb/s 至 4Mb/s,而在 8-16位 并行访问时的读/写性能为 64kb/s 至 4Mb/s。存储器可耐受 100 万亿次读写循环,其数据保存年限为 100 年,同时具备耐辐射性,因此软错误率较低。Excelon F-RAM 集高耐久性、长数据保存时间和快速访问于一体,尤为适用于非易失性数据记录。
Semper 闪存:Semper NOR 闪存系列是英飞凌最新的高性能 NOR 闪存解决方案,集成了汽车和工业系统的关键安全功能,十分安全可靠。凭借 Semper NOR 闪存,英飞凌推出了业界首款符合 ASIL-B 标准,准 ASIL-D 级的 NOR 闪存。
Semper Secure 闪存:Semper Secure NOR 闪存在较低的总体拥有成本条件下,为汽车和工业系统提供信息安全、功能安全和可靠性。该款先进的安全 NOR 闪存元件易于使用,具备优异的系统完整性,保护代码和数据免受黑客攻击。产品基于成熟的 Semper NOR 闪存系列,集出色的信息安全与业界领先的功能安全和可靠性于一身,经久耐用。
支持