电池保护
锂离子电池因其高功率密度而广受青睐。但该电池在临界条件下较易失控,因此需谨慎使用。
而这便需要电池管理系统 (BMS) 监控电池状态,保障运行安全。BMS 通常配有电子开关,在可能导致危险反应的临界条件下,后者将断开电池与充电器或负载的连接。而电池保护装置 (BPU) 则能保护电池芯免受损坏,防止电池故障。
此类临界条件包括:
- 过度充电:即电池充电量超过其所允许的最大容量。
- 温度过高及过低:即电池内部温度高于或低于其安全工作温度范围。
- 过度放电:即电池放电量超过其所允许的最小容量。
- 过电流:即电池处于短路状态,或其浪涌导通电流过高。
- 极性反转:即电池插接至设备时,正负极接错。
在上述情况下,若未能断开连接或管理电池则可能造成以下问题:
- 热失控:通常是由于电池过度充电或过热造成的。环境温度升高,或电池的充放电电流过高均有可能导致电池过热。热失控不仅会损坏电池芯,还会导致起火。
- 电池芯失效:通常是由于电池放电量高于其规定的阈值。
- 损坏负载设备:通常是由浪涌电流管理不良或电池极性反转所致。
下列章节将展示各类电池保护拓扑及其优缺点。此外我们还附加了应用说明和产品选型指南,以便客户选择适配其电池组的保护方案。
英飞凌电池保护解决方案的主要优势
- 性能更强,RDS(on) 更低,安全工作区更大 (SOA)
- 精简物料清单,采用更有效的并联方案,进而降低解决方案成本
- 短路保护,支持的峰值电流更大
- 根据应用需求定制的开关解决方案
- 高达 250 V的 MOSFET 保护解决方案(包括单模块和多模块)
电池组架构
保护拓扑
在此类拓扑结构中,电池充电器和负载端口是相互独立的。该类拓扑结构常用于以下情况:
- 充放电电流不同(充电电流通常比放电电流低得多)。
- 充电时,电池与负载分离。
优势:
- 路径电阻较低,因此发热较低。
- 所需 MOSFET 较少。
劣势:
- 容易绕过反极性保护电路。
- 源极到源极拓扑仅适用于高边,而漏极到漏极拓扑也仅可用于低边。
| 高边 | 低边 |
保护功能和解决方案
浪涌电流主要发生在电池首次接通负载之时。由于过电流或短路警报的误报指示,浪涌电流足以高至熔断保护保险丝或关断 MOSFET 保护电路。而浪涌电流限制电路则可限制接通阶段的浪涌电流,并保护电池和负载。若出现以下任一情况,即需要预充电电路:
- 负载输入电容较高,因而会受到浪涌电流的破坏。
- 主保险丝因接通电流超过保险丝限值而熔断。
- 接触器(若使用)将因浪涌电流而损坏。
- 电池芯无法耐受浪涌电流。
- MOSFET 无法耐受浪涌电流。
预充电电路通常由具备高电阻路径的 MOSFET 构成
| 采用 P-MOSFET | 采用 N-MOSFET 进行预充电 |
发生短路时,MOSFET 不仅要承受增强的电流,还要耐受关断时可能发生的雪崩事件。用于检测故障并断开电池或负载的 MOSFET 与电路被称为 eFuse。由于在短路期间需要快速关断 MOSFET,因此 eFuse 可能会出现雪崩现象。而该现象又反过来导致较短的高脉冲电流流入电感,后者则是连接电池组和负载的导线以及负载本身产生的。寄生电感可产生足够高的电压,进而造成 MOSFET 雪崩。该过程会将负载电感转化为电压发生器,从而提高整个保护方案的电压,并超过最大允许电压。英飞凌的 OptiMOS 和 StrongIRFET 技术可实现宽安全工作区 (SOA),并可提供耐用型线性模式器件,以实现安全可靠的 eFuse 功能。此外,英飞凌器件具备较低的 ΔVGS,Th,故而可在导通和关断的瞬态期间将电流平均分配至并联的 MOSFET 中。
充分挖掘电池潜力。预计在未來十年內,全球销售的大多数新车都将采用部分或全电动传动系统。电池管理系统对电动汽车的续航里程、成本和使用寿命均有重大影响,故而使其成为这场出行革命成功与否的关键因素。