电流传感和库伦计量
综述
电池管理系统中的电流传感器被用于准确地预测荷电状态(SoC)。这是因为,SoC曲线非常平坦,且对电芯状态(如电压、温度、年限等)敏感。这使得仅凭电芯电压来推断SoC是不可能的。因此,通过测量流入或流出电芯的电荷,基于库仑计量的电流传感器被用于预测SoC
此外,电流传感器还被用于预测电流事件(如放电过流(OCD))。OCD事件意味着,必须通过隔离电池来保护电芯和负载。OCD事件的快速检测对于保护乘客、负载和电池至关重要。
最常用的电流测量方法是使用分流电阻和/或霍尔传感器。基于此,英飞凌供应:
- 分流电阻式传感器IC:PSoC™ 4 HV PA 144k是用于电池监测和管理的全集成可编程嵌入式系统,而且是PSoC™ 4 HV PA家族的成员之一。该系统拥有运行速度高达48 MHz的Arm® Cortex® M0+处理器,以及可编程、可重配置的模拟和数字模块。在内存方面,它提供具有ECC保护的128KB代码闪存。该家族采用带可湿侧翼的32-QFN封装。
- 霍尔传感器:车规级XENSIV™ TLE4972是一款无磁芯电流传感器,它提供与被测电流成正比的模拟传感器信号,以及两个快速过流检测引脚。得益于它的差动测量原理,该传感器可免受杂散场干扰,因此适用于EMC敏感环境下的电流测量,如电机应用中的同相电流感测。由于拥有专有的压力和温度补偿以及成熟且稳健的霍尔技术,TLE4972的数字辅助模拟概念支持在整个温度范围和寿命周期内具备优越的稳定性。它的无磁芯设计可避免常见于用铁芯实现磁通量集中的传感器中的负面影响(饱和、磁滞)。
支持