电池事件记录
高容量电池由一系列串联和并联的电池芯组装而成。各电池芯的重要参数监测活动将贯穿其整个生命周期,以确保系统的安全性、优化充电效果并延长其使用寿命。
BMS 需记录电压、电流、温度等重要参数,以此获取实际电池芯容量、荷电状态 (SoC)、性能状态 (SOH)、功耗(充/放电)、电池芯剩余工作时间等信息。若需存储这些数据,可直接使用 uController 及其嵌入式非易失性存储器 (NVM),或采用支持快速写入的高耐久性 NVM,因为在电池以可控或不可控的方式断电时,需保留这些数据。SoC 和 SoH 的计算有赖于电池芯和放电速率的先前状态信息,而 Excelon F-RAM 可即时记录此类数据,同时还具备支持连续写入的高耐久性。该存储器能可靠存储电池状态的关键记录,功耗极低,且符合 ASIL-B 标准,进而提高系统的安全性。
除了能即时处理采集到的重要参数和电池状态数据记录外,BMS 还可增强数据记录功能,以便随后提取典型任务剖面。基于所记录的任务剖面和高级机器学习算法,电池可在获取的负载场景发生时进行性能调整或主动预调。此外,数据记录也可视为如黑匣子一般的飞行记录仪,它将持续记录所有相关的电池数据以追溯故障的根本原因,明确发生(危险)事故时的保修政策,或仅为“按照使用量付费”类型的新商业模式提供支持。
若 BMS 事件和运行参数的“待存储”数据必须采用安全性极高的处理方式,那么可直接使用 uController 的嵌入式安全功能(如英飞凌 AURIXTM 系列的 HSM),或加装扩展安全 NOR 闪存 Semper Secure 闪存来处理。Semper Secure 闪存通过其安全区域、安全事务和安全身份功能保护用户数据。该闪存可在较低的总体拥有成本条件下,为汽车和其他系统提供信息安全、功能安全和可靠性。该款先进的安全 NOR 闪存元件易于使用,具备出色的系统完整性,保护代码和数据免受黑客攻击。
欲详细了解关于 Semper Secure NOR 闪存是如何保护 BMS 数据,请阅读我们的白皮书: