电池控制
综述
电池控制单元(BCU)负责计算电池状态,执行BMS内部管理,并与域控制器通信。
BCU由主控制器和附加接口组成。
- 功率管理IC
- 至域控制器的通信接口
- 带监控单元的隔离通信收发器/接收器
- 存储所有电池日志和历史的内存
BMS软件在BCU上运行,负责:
- 驱动所有监控单元
- 收集所有监测的值
- 计算电池的各种状态(SoX),如荷电状态(SoC)、健康状态(SoH)
- 功率状态(SoP)和安全状态(SoS)等
- 执行内部管理
- 更新BMS固件
产品
在电池管理系统中,需要一套驱动整个系统的、紧凑而可靠的解决方案。通过英飞凌的功率管理IC(PMIC)产品组合,可以集成许多组件,管理电池电压的极端波动,并满足最新网络接口和汽车安全的要求。
PMIC可支持基于 Traveo™、AURIX™和PSoC™微控制器系列的系统解决方案使用的紧凑型电源。PMIC中集成了升压功能,可避免系统在电池电压极端波动的情况下发生断电。由于静态电流小,PMIC降低了常开功能的维持电流。PMIC符合AEC-Q100标准,且丰富的系统安全功能可帮助满足现代汽车电子控制单元(ECU)的需求
OPTIREG™ PMIC系列是BMS的不二之选
OPTIREG™ PMIC产品为安全关键型应用提供集成式多轨电源解决方案。该产品系列具有高效稳压能力,包含采用DC-DC、线性和跟踪稳压器的前/后稳压器结构。除了电源,还集成了额外的监控功能。
- OPTIREG™ PMIC TLF35584QVVS1是适用于5V微控制器、收发器和传感器的多输出系统电源。它支持宽开关频率范围,使得可以优化效率及使用小滤波器元件。专用参考稳压器提供独立于微控制器加载程序的模数转换器(ADC),并充当两个独立传感器电源的跟踪装置。
- OPTIREG™ PMIC TLF35584QVVS2是适用于3.3V微控制器、收发器和传感器的多输出系统电源。它支持宽开关频率范围,使得可以优化效率及使用小滤波器元件。专用参考稳压器提供独立于微控制器加载程序的模数转换器(ADC),并充当两个独立传感器电源的跟踪装置。
- OPTIREG™ PMIC TLF11251LD是2.5A集成半桥,可支持拥有高端二代TriCore™ AURIX™ 32位微控制器TC38x/TC39x的OPTIREG™ PMIC TLF35584的使用。
获取 OPTIREG™开关仿真工具,计算效率和稳定性!
了解英飞凌拥有的其他PMIC:
- S6BP20x系列(S6BP201A、S6BP202A和S6BP203A)PMIC为面向汽车和工业应用的单沟道降压-升压DC/DC转换器。
- S6BP501A和S6BP502A PMIC为三沟道输出功率管理IC。它们拥有降压控制器和降压转换器,以及升压转换器,可提供5.0V、3.3V和1.2V单片式电源。这些PMIC具有的静态电流低至15μA。
- S6BP401A PMIC为拥有六沟道电源输出的单片式电源管理解决方案。它包含一个四沟道DC/DC转换器和一个两沟道LDO稳压器。由于所有沟道内部集成了输出阻抗设置和相位补偿电路,S6BP401A减小了电路板尺寸,减少了用料。
所有监测的值(如不同的电压、温度和电流值)都必须被传送至主控制器,主控制器负责进行状态计算和内部管理。但在有些情况下,监控单元必须与控制器隔离开。进一步了解英飞凌的不同隔离方法和解决方案
培训
支持