USB-C适配器和充电器
从高功率密度到性价比——满足您的任何要求
利用英飞凌广博的优质USB-C PD解决方案组合,可避免复杂性、不兼容性并缩短上市时间。它们将帮助您以具有竞争力的成本,打破快速充电设计的壁垒。
USB-C供电(USB-PD)现已成为统一的快速充电标准,可为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能音箱、电视等各种移动设备提供高达100W的功率。全新发布的Rev3.1 USB-PD标准将最大充电功率提升至 240W
USB-C简化了最终用户体验,加上采用的氮化镓(GaN)器件和更高的开关频率,它可以助力实现更紧凑、更轻便的充电器和适配器。
越来越多的原始设备制造商(OEM)不再将充电器/适配器随设备一起销售,最终用户对售后市场充电产品的需求有所增加
这就推动了多端口充电器的开发,例如 1A1C 或 2C 设计,其中,1A1C代表带有一个Type-C连接器和一个Type-A连接器的充电器。EZ-PDTM CCG7D 是一款专为双端口集线器而设计的双端口USB集线器IC,具有两个降压-升压变换器和用于实现负载共享的全面可编程性。英飞凌的双端口充电器参考设计应用说明,包含了详细的双端口USB集线器电路图。
要想利用最高的USB-PD额定功率,就需要使用特定的USB E-Mark电缆,该电缆支持的最大电流为5A,而标准电缆限值为3A。
英飞凌提供多种基于准谐振(QR)、ZVS和混合反激式操作的充电器参考设计和相关的USB充电原理图,可满足不同的功率水平和功率密度的要求。我们独具创意的单端口和双端口USB-C控制器是完全可编程的,可以根据具体要求,轻松进行定制。
USB Type-C充电器原理图设计和USB充电器适配器电路图,包含了英飞凌硅基和氮化镓基高低压电源开关、USB-PD电源和协议控制器、USB-C电缆标记控制器以及ESD保护器件等完整的产品组合。
我们的参考设计可以让您简单、快捷地进行原型开发,这意味着制造商可以从全新的快速充电适配器技术中受益,同时降低开发成本、缩短上市时间。凭借在电子行业数十载的丰富经验,英飞凌在不影响产品效率和性能的前提下,推动了适配器小型化趋势的发展。
系统图:USB PD
基于反激式拓扑或 DCM PFC 拓扑的 10W 到 75W 适配器设计
700 V CoolMOS™ P7 是颇具价格竞争力的解决方案,适用于 10 W 到 75 W 功率范围内的充电器和适配器等消费者应用。该产品可满足低功率 SMPS 市场需求,性能优异,易用性强。这一功率段适配器通常基于反激式拓扑。700 V CoolMOSTM P7 是专为反激式和非连续导通模式( DCM))PFC 应用优化的定制技术。SOT-223 封装体积更小,引脚与 DPAK(TO-252)封装 兼容,同时达到相似的热性能。
适用于高密度适配器的强制频率谐振(FFR)反激式控制器
XDPS21071 是一款数字 PWM 控制器,适用于基于 DCM 反激式拓扑的高密度适配器应用。查看适用于 45W USB 供电解决方案的参考设计原理图。
针对同步整流优化的 OptiMOS™ PD
OptiMOS™ PD 是 N 通道功率 MOSFET 系列产品。得益于其更高的转换效率,可以用占板面积更小的 3x3 封装代替5x6封装,以提高适配器功率密度,极低的导通电阻以及较低的栅极、输出和反向恢复电荷,器件完全可由 4.5V 电压(低阈值电压)驱动,降低 BOM 成本
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
本文档介绍了 45 W 5/9/12/15/3 A 或 20 V 2.25 A、90 V AC ~ 265 V AC 输入离线强制频率谐振(FFR) 零电压开关 (ZVS) 反激式转换器演示板,这款演示版采用了英飞凌数字 FFR 反激式控制器 XDPS21071 和 MOSFET IPD70R360P7S、BSC0805LS 和 BSL606SN。
- Get to know the history of USB
- Receive an overview of the USB-C market trends and challenges
- Get familiar with Infineon’s total solution for USB-C PD
By watching this eLearning you will:
- Get to know the USB-C evolution and USB-C key trends.
- Learn EZ-PD™ PMG1 advantages, portfolio and characteristics.
- Get familiar with Modus Toolbox™ firmware development environment.
在此培训中,您将能更深入地了解用USB-C替换老旧的桶形电源连接器的优势,以及如何实现这一点。
Key takeaways:
- 了解EZ-PDTM PAG1包括哪些内容,以及为什么它是减少物料清单的强大解决方案
- 获得关于如何使用英飞凌EZ-PDTM Configuration Utility工具确保灵活性的指导
- 了解EZ-PDTM PAG1参考设计的优势